arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO SVL-16 Ø8x160 Illustration similaire

CELSIO SVL-16 Ø8x160

Extensions à frettage thermique

ID 1455911

CELSIO SVL-16 Ø8x160, Extensions à frettage thermique
  • CELSIO SVL
  • Sans vis de réglage
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 16 mm
  • Longueur totale: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Couple de rotation min.: 52 Nm
Technologie Extensions à frettage thermique
Gammes CELSIO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 8 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 14
Longueur totale L [mm] 160
L2 [mm] 26
Couple de rotation min. [Nm] 52
Poids [kg] 0.25

Version
Rallonge thermorétractable sans vis de réglage

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande