arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER16 Mini SVL-20x163 Illustration similaire

ER16 Mini SVL-20x163

Extensions de mandrin à pince de serrage ER

ID 23003894

ER16 Mini SVL-20x163, Extensions de mandrin à pince de serrage ER
  • ER Mini SVL
  • Diamètre de serrage côté machine: 20 mm
  • Longueur totale: 163 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône interne à la queue


Avec écrou de serrage
Technologie Extensions de mandrin à pince de serrage ER
Gammes ER Mini SVL
Interface de porte-outils SVL-20
ER ER 16
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 10
D2 [mm] 22
D5 20 mm
Longueur totale L [mm] 163
L4 [mm] 18
Poids [kg] 0.32

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône interne à la queue

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande