arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER20 Mini SVL-25x164 Illustration similaire

ER20 Mini SVL-25x164

Extensions de mandrin à pince de serrage ER

ID 23005121

ER20 Mini SVL-25x164, Extensions de mandrin à pince de serrage ER
  • ER Mini SVL
  • Diamètre de serrage côté machine: 25 mm
  • Longueur totale: 164 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône interne à la queue


Avec écrou de serrage
Technologie Extensions de mandrin à pince de serrage ER
Gammes ER Mini SVL
Interface de porte-outils SVL-20
ER ER 20
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 13
D2 [mm] 28
D5 25 mm
Longueur totale L [mm] 164
L4 [mm] 19.5
Poids [kg] 0.52

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône interne à la queue

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande