TRIBOS SVL-20 Ø6x250
Prolongadores poligonais
ID 205645
TRIBOS SVL-20 Ø6x250, Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 20 mm
- Comprimento total: 250 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
- Min. torque: 5 Nm
Technical details
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 20 mm |
| Comprimento total L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M5 |
| Min. torque [Nm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.36 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Limite máximo de velocidade
5.500 rpm
Individual
Também disponível em metal pesado
A versão de 250 mm pode ser encurtada até 200 mm
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta