VBK-R-10 1xIL-1x7P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 420696
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Câble de raccordement 2x 7 BROCHES pour max. un mandrin magnétique
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Jonction KEH plus = 1 x ILME.
- Jonction de plaque de serrage magnétique = 1 x 7 BROCHES/4CH.
- Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
- Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
- Longueur de câble: 10 m
Détails techniques
Longueur de câble [m] | 10 |
---|
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation