SSH-MN Ø81-228
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1383213
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de montage
- Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
- Forme de clé avec bague d’entraînement qui s’enclenche dans l’anneau de broche.
- Compatible avec: ROTA THW3 265-81
- Perçage: 81 mm
- Longueur: 228 mm
- Poids: 1.96 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 228 |
---|---|
S'adapte au trou traversant [mm] | 81 |
Poids [kg] | 1.96 |