SSH-MR Ø104-150-3
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703808
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de montage
- Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
- Conception de tube avec deux ergots d’actionnement
- Compatible avec: ROTA NCF plus 2 315-104 ; ROTA NC plus 2 315-104
- Perçage: 104 mm
- Longueur: 150 mm
Détails techniques
Longueur [mm] | 150 |
---|---|
S'adapte au trou traversant [mm] | 104 |