SSH-MR Ø81-165
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1301753
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé de montage
- Pour le montage du mandrin de tour automatique sur le tour
- Conception de tube avec deux ergots d’actionnement
- Compatible avec: ROTA NCE 260-81
- Perçage: 81 mm
- Longueur: 165 mm
- Poids: 1.5 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 165 |
---|---|
S'adapte au trou traversant [mm] | 81 |
Poids [kg] | 1.5 |