SBS-A-W vario
Accessoires de mandrins de tour standard
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille de protection avec éjecteur
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Grâce à l’éjecteur, les pièces peuvent être automatiquement éjectées du mandrin.
- Compatible avec: ROTA THW vario 215-62
- Diamètre: 14 mm
Détails techniques
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 50.3 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |