arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KTR-H 200 Illustration similaire

KTR-H 200

Ébauche de mors rapportés percée

ID 1446923

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon rainure
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 89 x 102 x 99,5 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Nombre de maillages de trous: 2
  • Poids: 6.3 kg
Longueur [mm] 89
Largeur [mm] 102
Hauteur [mm] 99.5
Matière 16MnCr5
Compatible avec 200
L [mm] 89
B [mm] 102
H [mm] 99.5
D [mm] 28
B1 [mm] 34
B2 [mm] 65
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
Poids [kg] 6.3

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés