arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KTR-H 315 Illustration similaire

KTR-H 315

Ébauche de mors rapportés percée

ID 1446925

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon rainure
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 315
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 148 x 160 x 102 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Nombre de maillages de trous: 2
  • Poids: 17.9 kg
Longueur [mm] 148
Largeur [mm] 160
Hauteur [mm] 102
Matière 16MnCr5
Compatible avec 315
L [mm] 148
B [mm] 160
H [mm] 102
D [mm] 65.5
B1 [mm] 50
B2 [mm] 105
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
Poids [kg] 17.9

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés