STR 250/3
Ébauches de mors rapportés
ID 1516457
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 250
- Dimensions: 94 x 100 x 50 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 3 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 94 |
---|---|
Largeur [mm] | 100 |
Hauteur [mm] | 50 |
Matière | 16MnCr5 |
Compatible avec | 250 |
L [mm] | 94 |
B [mm] | 100 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 60 |
L1 [mm] | 2 |
T1 [mm] | 17 |
Poids [kg] | 3 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés