arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR-H 315 Illustration similaire

STR-H 315

Ébauches de mors rapportés

ID 1446907

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté, haute
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 315
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 148 x 160 x 102 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Nombre de maillages de trous: 2
  • Poids: 18.7 kg
Longueur [mm] 148
Largeur [mm] 160
Hauteur [mm] 102
Matière 16MnCr5
Compatible avec 315
L [mm] 148
B [mm] 160
H [mm] 102
B1 [mm] 13.5
B2 [mm] 20
B3 [mm] 120
T1 [mm] 18
Poids [kg] 18.7

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés