arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z270-A11 Illustration similaire

FFV Z270-A11

Plaque interface standard

ID 836042

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z270
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 11
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 318 mm
  • Cercle de pas de broche: 235 mm
  • Hauteur: 36 mm
  • Perçage: 192.9 mm
  • Poids: 13.3 kg
Côté mandrin Z270
Côté machine ISO 702-1 Nr. 11
Cercle de pas de mandrin [mm] 318
Cercle de pas de broche [mm] 235
Hauteur [mm] 36
Perçage [mm] 192.9
Poids [kg] 13.3

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation