arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS-CG5 160-50-15.5 Illustration similaire

GBS-CG5 160-50-15.5

Mors étagé

ID 1431233

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé, grip en carbure 5 mm
  • Interface 1: W-160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 50 x 15,5 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 0.9 kg
Largeur [mm] 160
Profondeur [mm] 15.5
Hauteur [mm] 50
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.9

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation