arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS-G3 100-35-10

GBS-G3 100-35-10

Mors étagé

ID 1373330

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé, grip 3 mm
  • Interface 1: W-100-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 35 x 10 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 0.23 kg
Largeur [mm] 100
Profondeur [mm] 10
Hauteur [mm] 35
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.23

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation