GBS-G5 160-50-13.5
Mors étagé
ID 1373335
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, grip 5 mm
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 50 x 13,5 mm
- étape de préhension: 5 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.75 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 160 |
---|---|
Profondeur [mm] | 13.5 |
Hauteur [mm] | 50 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 0.75 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation