arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS-G5-T 160-50-20

GBS-G5-T 160-50-20

Mors étagé

ID 430250

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé, grip 5 mm avec écrou en T
  • Interface 1: W-160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 50 x 20 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 1.03 kg
Largeur [mm] 160
Profondeur [mm] 20
Hauteur [mm] 50
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.03

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation