arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBS-G8 160-50-13.5

GBS-G8 160-50-13.5

Mors étagé

ID 1373340

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé, grip 8 mm
  • Interface 1: W-160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 50 x 13,5 mm
  • étape de préhension: 8 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 0.72 kg
Largeur [mm] 160
Profondeur [mm] 13.5
Hauteur [mm] 50
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.72

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation