SGWB-CG3-B 125-57-33
Wendebacken grip
ID 1514374
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke carbide-grip, beweglich
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 125 x 57 x 33 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 1.3 kg
Détails techniques
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 33.0 |
| Höhe [mm] | 57.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben