SGWB-CG5-B 80-40-28
Wendebacken grip
ID 1514375
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke carbide-grip, beweglich
- Passend zu: KSC3 80
- Abmessungen: 80 x 40 x 28 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 0.5 kg
Détails techniques
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 40.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.5 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben