arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-B 125-59-40

SGWB-G3-B 125-59-40

Reversal jaws grip

ID 430387

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw grip, movable
  • Interface 1: W-125-1
  • Suitable for: KSC3 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 59 x 40 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 1.7 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 59.0
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.7

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor