arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-B 40-40.3-28

SGWB-G3-B 40-40.3-28

Wendebacken grip

ID 1514379

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, beweglich
  • Passend zu: KSC3 80, KSC 80, KSC-F 80
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 40,3 x 28 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breite [mm] 40.0
Tiefe [mm] 40.3
Höhe [mm] 28.0
Max. Spannkraft [kN] 15.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben