arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-B 65-57-33

SGWB-G3-B 65-57-33

Reversal jaws grip

ID 1514380

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw grip, movable
  • Suitable for: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 57 x 33 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 0.9 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 33.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.9

Scope of delivery
System jaw, fastening screws