arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-F 40-40.5-28 Illustration similaire

SGWB-G3-F 40-40.5-28

Mors réversibles, grip

ID 432730

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à crocs réversible, fixe
  • Compatible avec: KSC-F 80-214
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 40,5 x 28 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Nombre de maillages de trous: 12
  • Poids: 0.4 kg
Largeur [mm] 40
Profondeur [mm] 40.5
Hauteur [mm] 28
Force de serrage max. [kN] 15
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.4

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation