arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-SG5-B 125-57-33 Illustration similaire

SGWB-SG5-B 125-57-33

Mors réversibles, grip

ID 1514367

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Compatible avec: KSC3 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 57 x 33 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 0.43 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 33.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.43

Scope of delivery
System jaw, fastening screws