arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ABP-h plus 100/160-1

ABP-h plus 100/160-1

Accessoires étau de serrage automatique

ID 1323973

Accessoires étau de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Plaque de base simple
  • Pour la fixation et l’actionnement directs d’un étau de serrage automatique TANDEM avec VERO-S.
  • Compatible avec: Tailles 100, 160
Caractéristiques techniques :
  • Longueur: 260 mm
  • Largeur: 160 mm
  • Hauteur: 39 mm
  • Poids: 11 kg
Longueur [mm] 260
Largeur [mm] 160
Hauteur [mm] 39
Poids [kg] 11

Etendue de la livraison
Plaque de base, mamelon de prise, rondelle, kit de joints, poignée, notice d'utilisation