ABP-h plus 250-2
Accessoires étau de serrage automatique
ID 1323977
Accessoires étau de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque de base double
- Pour la fixation et l’actionnement directs d’un étau de serrage automatique TANDEM avec VERO-S.
- Compatible avec: Taille 250
- Longueur: 595 mm
- Largeur: 250 mm
- Hauteur: 36 mm
- Poids: 37 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 595 |
---|---|
Largeur [mm] | 250 |
Hauteur [mm] | 36 |
Poids [kg] | 37 |
Etendue de la livraison
Plaque de base, mamelon de prise, rondelle, kit de joints, poignée, notice d'utilisation