RHS-1
Inserts de serrage
ID 184120
RHS-1, Inserts de serrage
- Hauteur H: 10 mm
- Diamètre D: 14 mm
- Filetage G: M5
- Matière: HSS
Détails techniques
Hauteur H [mm] | 10 |
---|---|
Diamètre D [mm] | 14 |
Diamètre D1 [mm] | 11 |
Filetage G | M5 |
Matière | HSS |