SAT-DR-R 400-710
Cubes de serrage à 3 faces
ID 431137
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage triangulaire avec surfaces de serrage brutes
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 280 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 195 kg
Détails techniques
Taille de palette | 400 x 400 mm |
---|---|
Poids [kg] | 195 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport