VAT3-DW 500
Cubes de serrage VERO-S
ID 1334328
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage double équerre avec système à référence à point zéro VERO-S pour centres horizontaux.
- Par côté (2) 6x NSE-T3 138 entraxe 200 mm
- Actionnement des modules par rangée grâce à un couplage rapide
- Fonction turbo centrale grâce à un couplage rapide
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 380 x 182 x 713 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 228 kg
- Moyens de serrage: NSE-T3 138
- Dimensions: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Force de plaquage: 7 kN
- Force de plaquage avec turbo: 24 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression d'actionnement: 6 bar
Détails techniques
Taille de palette | 500 x 500 mm |
---|---|
Poids [kg] | 228 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport, notice d'utilisation ; sans tirettes, sans douille de blocage