arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-W-R 500-1000 Illustration similaire

SAT-W-R 500-1000

Cubes de serrage

ID 431152

Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage cubique avec surfaces de serrage brutes
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: 330 x 330 x 1000 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 385 kg
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 385

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport