arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

Tours de serrage avec dispositifs de serrage

ID 1352172

Tour de serrage avec moyens de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage compacte avec 4x étaux double effet KSC-D
Caractéristiques techniques tour de serrage :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: 246 x 246 x 657 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 210 kg
Caractéristiques techniques moyen de serrage :
  • Moyens de serrage: KSC-D 125-530
  • Dimensions: 125 x 530 x 60 mm
  • Force de serrage max.: 40 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 210

Etendue de la livraison
Cube de serrage, étau, vis de transport, notice d'utilisation ; sans mors du système