arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-KSF3 160 12V 500 x 500

SAT-KSF3 160 12V 500 x 500

Tours de serrage avec dispositifs de serrage

ID 471555

Tour de serrage avec moyens de serrage

Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques tour de serrage :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: 420 x 420 x 663 mm
  • Matière: Acier
  • Poids: 355 kg
Caractéristiques techniques moyen de serrage :
  • Moyens de serrage: KSF3 160
  • Pression d'actionnement: 6 bar
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 355

Etendue de la livraison
Tour de serrage, étaux de serrage automatique, couvercle, vis de transport, notice d’utilisation ; sans système de mors