arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400

SAT-KSM2 90-400 4V 400 x 400

Tours de serrage avec dispositifs de serrage

ID 1346919

Tour de serrage avec moyens de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage compacte avec 4x rails de serrage KSM2
Caractéristiques techniques tour de serrage :
  • Plaque de base: 400 x 400 mm
  • Dimensions tour: 216 x 216 x 500 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 132 kg
Caractéristiques techniques moyen de serrage :
  • Moyens de serrage: KSM2 90-400
  • Dimensions: 90 x 400 x 45 mm
  • Force de serrage max.: 30 kN
  • Couple de rotation max.: 50 Nm
Taille de palette 400 x 400 mm
Poids [kg] 132

Etendue de la livraison
Cube de serrage, étau, vis de transport, notice d'utilisation ; sans mors du système