arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 200-AS-IM

KSP3-LH 200-AS-IM

Etaux de serrage pneumatiques 2 mors avec surveillance inductive de mors

ID 1507044

Étau de serrage pneumatique version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Détection des mors par induction
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 25 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 3.5 - 7 kN
  • Course par mors : 10 mm
  • Hauteur de mors max.: 200 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 5100 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1 s
  • Poids: 18.9 kg
Course par mors  [mm] 10.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 25.0
Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] 3.5
Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] 7.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 200.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 5100.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.0
Poids [kg] 18.9

제공 범위
클램핑 포스 블록, 장착 나사, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 나사, 유도성 근접 스위치, 연결 케이블, 커버, 작동 매뉴얼

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

클램핑 슬라이드 위치의 유도 모니터링
근접 스위치(예: "열림" 및 "클램핑됨")를 사용하여 베이스 죠의 끝 위치 사이에 2개의 죠 위치를 모니터링할 수 있습니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
요청 시 동일한 높이의 클램핑 포스 블록을 사용할 수 있습니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).