arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3 125-160

KSC3 125-160

Etau de serrage de base

ID 1514241

Étaux à serrage concentrique standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Corps de base nickelé
  • Standard
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 160 x 50 mm
  • Force de serrage max.: 35 kN
  • Couple de rotation max.: 100 Nm
  • Poids: 6.3 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Force de serrage max. [kN] 35.0
Couple de rotation max. [Nm] 100.0
Poids [kg] 6.3
GTIN 4060576218038

Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique