KSC3 125-235
Basic clamping vise
ID 1514242
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Corps de base nickelé
- Standard
- Dimensions: 125 x 235 x 50 mm
- Force de serrage max.: 35 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
- Poids: 9.5 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 35.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 100.0 |
| Poids [kg] | 9.5 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors, sans clé dynamométrique