arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3 160-280

KSC3 160-280

Základní upínací svěrák

ID 1514250

Standardní centrické upínací svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Niklované základní těleso
  • Standardní
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 280 x 70 mm
  • Max. upínací síla: 50 kN
  • Max. krouticí moment: 175 Nm
  • Vlastní hmotnost: 25 kg
Šířka upínacího svěráku [mm] 160.0
Max. upínací síla [kN] 50.0
Max. krouticí moment [Nm] 175.0
Vlastní hmotnost [kg] 25.0

Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče