KSC3 80-190-S
Etau de serrage de base
ID 1514220
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Version flottante
- Corps de base nickelé
- Dimensions: 80 x 190 x 50 mm
- Compliance: ± 3 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 4.5 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Length compensation [mm] | ± 3 |
| Weight [kg] | 4.5 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench