arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 500 Z460-SFG

ROTA-S plus 500 Z460-SFG

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement manuel

ID 410016

Mandrin à serrage manuel stationnaire standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 162 mm
  • Support de broche: Z460
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 12 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 320 Nm
  • Poids: 152 kg
Denture Denture oblique
Force de serrage max. [kN] 270
Couple de rotation max. [Nm] 320
Course par doigt [mm] 12
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 152

Etendue de la livraison
Mandrin de tour manuel, mors de base avec tenon rainure, vis de montage, clé de serrage, aimants SCHUNK, guide rapide, notice d'utilisation ; sans mors rapportés