arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
THL-A plus 200 M-Z

THL-A plus 200 M-Z

Lunette avec bras de levier pivotant

ID 825222

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification manuelle
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage: 8 - 80 mm
  • Force de serrage max. par galet: 3.5 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.02 mm
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 605 m/min
  • Poids: 15.8 kg
Type de lubrication Lubrification manuelle
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 8
Diamètre de serrage max. [mm] 80
Pression d'utilisation min. [bar] 8
Pression d'utilisation maximale [bar] 60
Force de serrage max. par galet [kN] 3.5
Précision de centrage [mm] < 0.02
Répétabilité [mm] < 0.005
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 605
Poids [kg] 15.8