arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW plus 165-43 A6-GBK

ROTA THW plus 165-43 A6-GBK

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard

ID 800602

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 43 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 5.9 mm
  • Pas de dent: 4.712 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 45 kN
  • Force d'actionnement max.: 30 kN
  • Max. tr/min: 6000 1/min
  • Poids: 14 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture droite
Max. tr/min [1/min] 6000
Force de serrage max. [kN] 45
Force d'actionnement max. [kN] 30
Course/mors [mm] 5.9
Pas de dent [mm] 4.712
Course du piston (H) [mm] 20
Moment d'inertie [kgm²] 0.05
Poids [kg] 14

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrin vise de fixation et manuel d'utilisation