ROTA THW3 265-81 A6-GBK
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard
ID 1366712
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à piston annulaire à 3 mors
- Conception étanche
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 81 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: Denture droite
- Course par doigt: 8.2 mm
- Pas de dent: 5.498 mm
- Course du piston: 24 mm
- Force de serrage max.: 115 kN
- Force d'actionnement max.: 59 kN
- Max. tr/min: 4000 1/min
- Poids: 49.3 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 |
Denture | Denture droite |
Max. tr/min [1/min] | 4000 |
Force de serrage max. [kN] | 115 |
Force d'actionnement max. [kN] | 59 |
Course/mors [mm] | 8.2 |
Pas de dent [mm] | 5.498 |
Course du piston (H) [mm] | 24 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.48 |
Poids [kg] | 49.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation