arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard

ID 1366721

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à piston annulaire à 3 mors
  • Conception étanche
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 165 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 10.5 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Force de serrage max.: 240 kN
  • Force d'actionnement max.: 128 kN
  • Max. tr/min: 2200 1/min
  • Poids: 199.1 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 15 (Z380)
Denture Denture droite
Max. tr/min [1/min] 2200
Force de serrage max. [kN] 240
Force d'actionnement max. [kN] 128
Course/mors [mm] 10.5
Pas de dent [mm] 7
Course du piston (H) [mm] 30
Moment d'inertie [kgm²] 7.23
Poids [kg] 199.1

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation