arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NC 400-120 A11-SV90°

ROTA NC 400-120 A11-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 852041

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 120 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 8 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Force de serrage max.: 187.5 kN
  • Force d'actionnement max.: 77 kN
  • Max. tr/min: 2500 1/min
  • Poids: 117 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture 3/32" x 90°
Max. tr/min [1/min] 2500
Force de serrage max. [kN] 187.5
Force d'actionnement max. [kN] 77
Course/mors [mm] 8
Course du piston (H) [mm] 30
Moment d'inertie [kgm²] 2.6
Poids [kg] 117

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation