arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 852107

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 52 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 72 kN
  • Force d'actionnement max.: 30 kN
  • Max. tr/min: 5000 1/min
  • Poids: 16 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture 1/16" x 90°
Max. tr/min [1/min] 5000
Force de serrage max. [kN] 72
Force d'actionnement max. [kN] 30
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20
Moment d'inertie [kgm²] 0.072
Poids [kg] 16

Etendue de la livraison
Mandrin, rainures en T avec vis, mandrins vises de fixation et manuel d'utilisation