arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV90°

ROTA NC plus 2 215-66/4 Z170-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 1316846

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à rampe forcée à 4 mors
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 66 kN
  • Force d'actionnement max.: 28 kN
  • Max. tr/min: 3000 1/min
  • Poids: 20 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 6 (Z170)
Denture 1/16" x 90°
Max. tr/min [1/min] 3000
Force de serrage max. [kN] 66
Force d'actionnement max. [kN] 28
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20
Moment d'inertie [kgm²] 0.13
Poids [kg] 20

Etendue de la livraison
Mandrin, rainures en T avec vis, mandrins vises de fixation et manuel d'utilisation