ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 852129
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 86 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Course par doigt: 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 140 kN
- Force d'actionnement max.: 60 kN
- Max. tr/min: 4000 1/min
- Poids: 35 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 8 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Max. tr/min [1/min] | 4000 |
Force de serrage max. [kN] | 140 |
Force d'actionnement max. [kN] | 60 |
Course/mors [mm] | 5.3 |
Course du piston (H) [mm] | 20 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.31 |
Poids [kg] | 35 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation