arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 1348236

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à rampe forcée à 4 mors
  • Perçage: 104 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 105 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Max. tr/min: 2000 1/min
  • Poids: 51 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1.5 mm x 60°
Max. tr/min [1/min] 2000
Force de serrage max. [kN] 105
Force d'actionnement max. [kN] 45
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20
Moment d'inertie [kgm²] 0.71
Poids [kg] 51

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation